SEAMP-40-02.0-S-04 .050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル、プレスフィット
特徴
高密度オープンピンフィールド アレー
プレスフィットテール
堅牢なEdge Rate®コンタクト
定格電流:最大1.9A
定格電圧:最大255VAC/361VDC
7 mm、8 mm、8.5 mm、9.5 mmのスタック
低い挿抜力
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 39 | 78 | 117 | 234 | 468 | 1404 |
| 価格 | $19.085 | $18.619 | $14.652 | $13.330 | $10.685 | $8.040 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMP-40-02.0-S-04-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | パッケージング | いいえ |
| SEAMP-40-02.0-L-04 | 0 | トレー | 39 | 39 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり39個) |