SEAMP-40-02.0-S-06 .050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル、プレスフィット
特徴
高密度オープンピンフィールド アレー
プレスフィットテール
堅牢なEdge Rate®コンタクト
定格電流:最大1.9A
定格電圧:最大255VAC/361VDC
7 mm、8 mm、8.5 mm、9.5 mmのスタック
低い挿抜力
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 33 | 66 | 99 | 231 | 495 | 1155 |
| 価格 | $22.704 | $22.150 | $17.431 | $15.858 | $12.711 | $9.565 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMP-40-02.0-S-06-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | パッケージング | いいえ |
| SEAMP-40-02.0-L-06 | 0 | トレー | 33 | 33 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり33個) |