SEAMP-40-02.0-S-08-GP .050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル、プレスフィット
特徴
高密度オープンピンフィールド アレー
プレスフィットテール
堅牢なEdge Rate®コンタクト
定格電流:最大1.9A
定格電圧:最大255VAC/361VDC
7 mm、8 mm、8.5 mm、9.5 mmのスタック
低い挿抜力
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 960 |
| 価格 | $32.422 | $30.694 | $29.541 | $28.820 | $22.748 | $20.724 | $16.677 | $12.628 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMP-40-02.0-S-08-GP-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 125 | パッケージング | いいえ |
| SEAMP-40-02.0-L-08-GP | 0 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり8個) |