SEM-145-02-03.0-G-D-WT-K-TR - .8mm Tiger Eye Micro SMT Board-to-Board Receptacle Connector, 90 Pin, 6mm Stack Ht, 10µin Gold/Flash, Weld Tab, K Pad, Tape & Reel

特徴

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:表面実装

  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の2列ボディ(最大100ピン)

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大235VAC/332VDC

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $19.635 $18.588 $17.890 $17.453 $13.765 $12.535 $10.076 $7.616
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tem-145-02-07.0-g-d-wt-k-tr
TEM-145-02-07.0-G-D-WT-K-TR

マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ

カートに追加
tem-145-02-04.0-g-d-wt-k-tr
TEM-145-02-04.0-G-D-WT-K-TR

マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ

カートに追加
tem-145-02-03.0-g-d-wt-k-tr
TEM-145-02-03.0-G-D-WT-K-TR

マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。