SFCM 開発中 - Si-Fly®HDコパッケージCPX基板コネクター

Si-Fly® HD共同パッケージ基板コネクターは、Si-Fly® HD共同パッケージ ケーブルアッセンブリー(SFCC)と嵌合して224 Gbps PAM4のパフォーマンスを実現するように設計されています。1平方インチあたり最大170個のディファレンシァルペアを搭載し、堅牢化機能と表面実装技術を備えています。

特徴

  • Si-Fly® HD共同パッケージ ケーブル アッセンブリー(SFCC)との嵌合向けに設計

  • また、お好みの光ケーブルアッセンブリーで電気的にプラグを差し込むことができます( [保護されたEメール] 詳細についてはお問い合わせください)。

  • 224 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • PCIe® 7.0対応

  • 平方インチあたりのディファレンシァル ペア数:170

  • チップから非常に多数の伝送ラインをルーティング

開発中 - Si-Fly®HDコパッケージCPX基板コネクター
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

Si-Fly®HDコパッケージ銅ケーブルアッセンブリー
SFCC

開発中 - Si-Fly®HDコパッケージ銅ケーブルアッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。