Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、共同パッケージ&ニアチップシステム

Si-Fly®HDコパッケージおよびニアチップシステムは、今日の業界で最高密度となる224Gbps PAM4ソリューションです。SamtecのSFCMコネクタを使用した、95mm×95mm以下の基板上で電気的なプラグ接続を可能にする銅線とコパッケージオプティクスのソリューション(CPX)です。SFCMはパッケージ基板に直接実装が可能で、SamtecのSFCCケーブルアセンブリまたはお好みの光ケーブルアセンブリ(お問い合わせ [保護されたEメール] 詳細についてはお問い合わせください)。

特徴

  • 高密度の 224 Gbps PAM4 共同パッケージおよびニアチップ (ASIC 隣接) ケーブルシステム

  • CPX:95mm×95mm以下の基板(SFCM、SFCC、オプティクス)上の、電気的にプラグ挿入が可能なコパッケージ銅とコパッケージオプティクスによる高密度で高性能なインターコネクト

  • Co-packaged CPXは、パッケージからフロントパネルまたはバックプレーンへの信号伝送損失を最小限に抑えながら、最高の密度を実現した製品です(短距離・スケールアップには銅を、拡張リーチ/スケールアウトにはオプティクスを使用)

  • PCIe® 7.0対応

  • Eye Speed® 超低スキュー Twinaxケーブル技術 は、業界をリードする最大1.75ps/mのペア内スキューで224Gシグナリングをサポートします

  • Flyover®ケーブルソリューションをチップパッケージ上またはその近くに配置することで、伝送ライン密度が向上し、高性能アプリケーションでの信号到達距離が延長されます。

  • 高密度メザニンアレーは1平方インチあたり64個のディファレンシァル ペアを備える

  • 非常に多くの伝送ラインを1つのPCBから次へとルーティング

  • PCBへの表面実装リフロー技術

  • お問い合わせ [保護されたEメール] 詳細情報

  • Si-Fly® HD 224Gbps PAM4、高密度バックプレーンケーブルソリューションも提供中

評価&開発キット

Si-Fly® Flyover® SI評価キット

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。Samtecの高速Flyover®ソリューションは、PCB設計を簡素化し、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。Si-Fly® Flyover® SI評価キットは、Si-Fly® 112 Gbps PAM4、薄型高密度ケーブルシステムをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。Si-Fly® Flyover® SI評価キット (REF-224260-X.XX-XXX) は、精密RFコネクタ、Copper Si-Fly®ケーブルシステム、Copper Si-Fly®高密度インターコネクトにより、8つの高速ディファレンシャルペアをルーティングします。Si-Fly® Flyover® SI評価キットは、堅牢な機械設計を備えた高品質なシステムを提供します。詳細については、次のメールアドレスからSamtecの技術専門家にお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

部品番号:REF-224260-X.XX-XXX

ビデオ

200 Gbps Co-Packaged Copper Channel - Samtec Si-Fly-HD, Broadcom SerDes
200 Gbps Co-Packaged Copper Channel - Samtec Si-Fly-HD, Broadcom SerDes
Samtec Si-Fly HD Co-Package Reflow Process
Samtec Si-Fly HD Co-Package Reflow Process
Samtec Si-Fly® HD CPX Co-Packaged Copper & Optics Solution
Samtec Si-Fly® HD CPX Co-Packaged Copper & Optics Solution

製品

SFCC - 開発中 - Si-Fly®HDコパッケージ銅ケーブルアッセンブリー

特徴
Si-Fly®HDコパッケージ銅ケーブルアッセンブリー

SFCM - 開発中 - Si-Fly®HDコパッケージCPX基板コネクター

特徴
Si-Fly®HDコパッケージCPX基板コネクター

SFNC - 開発中 - Si-Fly® HDニアチップ ケーブル アッセンブリー

特徴
Si-Fly® HDニアチップ ケーブル アッセンブリー

SFNM - 開発中 - Si-Fly® HDニアチップ ボードコネクター

特徴
Si-Fly® HDニアチップボードコネクター

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のFlyover®次世代システム