Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、高密度バックプレーンケーブルシステム

Si-Fly®HDバックプレーンシステムは、1つのオープンラックユニットで224Gbps PAM4のパフォーマンスと最大2,048のディファレンシャルペアを実現した製品です。これは、帯域幅、リーチ、密度の向上を図った設計のSamtec Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル(最大1.75ps/m)によって可能になりました。

特徴

  • 224 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 1つのオープンラックユニット(OU)に最大2,048個のディファレンシァルペア

  • Eye Speed® 超低スキュー Twinaxケーブル技術 は、業界をリードする最大1.75ps/mのペア内スキューで224Gシグナリングをサポートします

  • シグナルインテグリティ性能の向上、最適な柔軟性、ルーティングの向上

  • ロードマップ:ケーブル・ツー・ボード アプリケーション向けのライトアングル ボード コネクター

  • 64ペア(8x8)接続あたり7.2 Tbpsの総合データレート

  • Si-Fly® HD 224Gbps PAM4、コパッケージ&ニアチップソリューションも提供中

製品

SBCM - 開発中 - Si-Fly® HD 高密度バックプレーン ケーブル ヘッダー

特徴
SamtecのSi-Fly® HDバックプレーンケーブル SBCMシリーズ

SBCF - 開発中 - Si-Fly® HD高密度バックプレーン ケーブル ソケット

特徴
Samtec Si-Fly® HDバックプレーンケーブル SBCFシリーズ

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のFlyover®次世代システム