SFNMの - 開発中 - Si-Fly® HDニアチップ ボードコネクター

Si-Fly® HDニアチップ(ASIC隣接)ボードコネクターは、Si-Fly® HDニアチップケーブルアッセンブリー(SFNC)と嵌合して224 Gbps PAM4のパフォーマンスを実現するように設計されています。1平方インチあたり最大64個のディファレンシァルペアを搭載し、堅牢化機能と表面実装技術を備えています。

特徴

  • Si-Fly® HDニアチップケーブルアッセンブリー(SFNC)との嵌合向けに設計

  • 224 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • PCIe® 7.0対応

  • 平方インチあたりのディファレンシァル ペア数:64

  • チップパッケージに隣接して非常に多くの伝送ラインを起動

  • 機械的な保持機能を内蔵

開発中 - Si-Fly® HDニアチップ ボードコネクター
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

Si-Fly® HDニアチップ ケーブル アッセンブリー
SFNC

開発中 - Si-Fly® HDニアチップ ケーブル アッセンブリー