SMPM-PF-P-EE-ST-SM-2 最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装
特徴
XおよびY方向の不整合を補正
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
フルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。