SS4-15-3.50-L-D-K-TR - .4mm Slim Low-Profile Micro Receptacle Connector, 30 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 3.5mm Ht, K Pad, Tape & Reel
ウルトラファイン0.40mmピッチで製造されているST4ソケットは、スペースが重視されている場合のボード・ツー・ボード コネクター向けに設計されています。最大28 Gbpsのパフォーマンスを提供します。
特徴
28 Gbpsのパフォーマンス
0.40 mmのウルトラファイン ピッチ
最大100 I/O
スリムフットプリント
スタック高さ 4 mm~6 mm
定格電流:最大1.6A
定格電圧:最大155VAC / 219VDC
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
| ブレーク | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.102 | $2.769 | $2.501 | $2.184 | $2.126 | $1.753 | $1.505 | $1.388 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS4-15-3.50-L-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 1000 | 1000 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1000個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |