ST4 - 0.40 mmマイクロブレード&ビーム ウルトラファインピッチ ヘッダー

ウルトラファイン0.40mmピッチで製造されているST4ヘッダーは、スペースが重視されている場合のボード・ツー・ボード コネクター向けに設計されています。最大28 Gbpsのパフォーマンスを提供します。

特徴

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 0.40 mmのウルトラファイン ピッチ

  • 最大100 I/O

  • スリムフットプリント

  • スタック高さ 4 mm~6 mm

0.40 mmマイクロブレード&ビーム ウルトラファインピッチ ヘッダー
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SS4シリーズ サムネイル画像
SS4

0.40 mmマイクロブレード&ビーム ウルトラファインピッチ ソケット

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
ST4-10-1.50-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.00 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 6.00 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-10-1.00-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.00 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-10-1.50-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.50 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-10-1.00-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 20 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.00-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.00 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.00-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-20-2.50-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 6.00 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.50-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.50-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.00 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-20-2.50-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.50 40 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.50-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.00 60 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.00-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.00 60 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.00-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 60 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-30-2.50-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 6.00 60 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.50-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 60 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-30-2.50-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.50 60 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-40-1.00-L-D-P-TR SS4-40-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 80 表面実装 並列 28 Gbps NRZ
ST4-40-2.50-L-D-P-TR SS4-40-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 6.00 80 表面実装 並列 28 Gbps NRZ