SS4-20-3.50-L-D-K-FR 0.40 mmマイクロブレード&ビーム ウルトラファインピッチ ソケット
ウルトラファイン0.40mmピッチで製造されているST4ソケットは、スペースが重視されている場合のボード・ツー・ボード コネクター向けに設計されています。最大28 Gbpsのパフォーマンスを提供します。
特徴
28 Gbpsのパフォーマンス
0.40 mmのウルトラファイン ピッチ
最大100 I/O
スリムフットプリント
スタック高さ 4 mm~6 mm
定格電流:最大1.6A
定格電圧:最大155VAC / 219VDC
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 1025 | 3075 | 5125 |
| 価格 | $2.268 | $1.855 | $1.738 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS4-20-3.50-L-D-K-TR | 2802 | テープ&リール | 1 | 1025 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1025個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |