SS4-50-3.00-L-D-K-FR 0.40 mmマイクロブレード&ビーム ウルトラファインピッチ ソケット

ウルトラファイン0.40mmピッチで製造されているST4ソケットは、スペースが重視されている場合のボード・ツー・ボード コネクター向けに設計されています。最大28 Gbpsのパフォーマンスを提供します。

特徴

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 0.40 mmのウルトラファイン ピッチ

  • 最大100 I/O

  • スリムフットプリント

  • スタック高さ 4 mm~6 mm

OEM価格
ブレーク 675 1350 2700 5400
価格 $3.869 $3.350 $2.873 $2.650
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ST4シリーズ サムネイル画像
ST4

0.40 mmマイクロブレード&ビーム ウルトラファインピッチ ヘッダー
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
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。