SS5 - 0.50 mmマイクロブレード&ビーム低背型ソケット

ウルトラファイン0.50mmピッチで製造されているST5ソケットは、スペースが重視されている場合のボード・ツー・ボード コネクター向けに設計されています。最大56 GbpsのPAM4パフォーマンスを提供します。

特徴

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 0.50 mmのウルトラファイン ピッチ

  • 超低背型、最大4mmの嵌合時スタック高さ

  • ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計

  • 最大160 I/O

0.50 mmマイクロブレード&ビーム低背型ソケット
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ST5シリーズ サムネイル画像
ST5

0.50 mmマイクロブレード&ビーム低背型ヘッダー

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
ST5-10-1.00-L-D-P-TR SS5-10-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.00 20 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-10-1.00-L-D-P-TR SS5-10-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 20 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-10-1.50-L-D-P-TR SS5-10-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 20 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-10-1.50-L-D-P-TR SS5-10-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 20 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.00-L-D-P-TR SS5-15-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.00 30 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.00-L-D-P-TR SS5-15-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 30 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.50-L-D-P-TR SS5-15-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 30 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.50-L-D-P-TR SS5-15-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 30 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.00-L-D-P-TR SS5-20-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.00 40 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.00-L-D-P-TR SS5-20-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 40 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.50-L-D-P-TR SS5-20-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 40 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.50-L-D-P-TR SS5-20-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.00-L-D-P-TR SS5-30-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.00 60 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.00-L-D-P-TR SS5-30-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 60 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.50-L-D-P-TR SS5-30-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 60 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.50-L-D-P-TR SS5-30-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 60 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.00-L-D-P-TR SS5-40-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.00 80 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.00-L-D-P-TR SS5-40-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 80 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.50-L-D-P-TR SS5-40-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 80 表面実装 並列 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.50-L-D-P-TR SS5-40-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 80 表面実装 並列 56 Gbps PAM4