SS5-20-3.00-L-D-K-TR 0.50 mmマイクロブレード&ビーム低背型ソケット
ウルトラファイン0.50mmピッチで製造されているST5ソケットは、スペースが重視されている場合のボード・ツー・ボード コネクター向けに設計されています。最大56 GbpsのPAM4パフォーマンスを提供します。
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
0.50 mmのウルトラファイン ピッチ
超低背型、最大4mmの嵌合時スタック高さ
ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
最大160 I/O
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大200VAC/283VDC
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
| 明日発送:458点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 100 | 250 | 500 | 1225 | 3675 | 6125 | 11025 |
| 価格 | $3.350 | $2.991 | $2.701 | $2.359 | $2.246 | $1.803 | $1.597 | $1.486 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS5-20-3.00-L-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 1225 | 1225 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1225個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |