TLH-010-0.50-G-D-K-FR - .5mm Ultra Low-Profile Micro Header Connector, 20 Pins, 2 Row, 10µin Gold, 0.5mm Ht, K Pad, Full Reel

特徴

  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のXLHコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 超低背型、最大2mmの嵌合時スタック高さ

  • 0.50 mmのウルトラファイン ピッチ

  • 最大60 I/O

  • ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計

  • 定格電流:最大2.1A

  • 定格電圧:最大195VAC/276VDC

  • 位置合わせピンのオプションあり

OEM価格
ブレーク 1450 2900 5800 10150
価格 $1.484 $1.381 $1.233 $1.015
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 SLH-
SLH

0.50 mmマイクロブレード&ビーム 超低背型ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。