TSM-110-03-F-SV-A-P

.100"表面実装ターミナル ストリップ rohsロゴ set ロゴ 製品仕様

TSM-110-03-F-SV-A-P

.100"表面実装ターミナル ストリップ rohsロゴ set ロゴ

製品仕様

お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます

この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。

ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。

2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。

オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。

最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。

3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]

EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。

特徴

  • アプリケーション:標準ポスト高さを選択できるため、Samtecのどのソケットにも嵌合可能

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • ターミネーション:表面実装、ミックステクノロジー

  • 特色:表面実装アプリケーション向けに設計されており、実装を促す数多くのオプションあり

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.