TSW-101-09-G-T-RA - .100in/2.54mm Through Hole Header, 3 Pin, 3 Row, 10µin Gold/Flash, .230in Post, .290in Tail, Right Angle
典型的な0.100"ピッチ アプリケーション向けにさまざまなスルーホール ヘッダーストリップを取り揃えたTSWシリーズは、業界トップの設計の柔軟性により目立たないヘッダーストリップを別のレベルへと変えます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:めっきおよび堅牢化機能による数多くのコストおよびパフォーマンス最適化オプション
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
| 明日発送:315点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.515 | $0.426 | $0.358 | $0.291 | $0.280 | $0.235 | $0.213 | $0.213 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSW-101-09-F-T-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TSW-101-09-S-T-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TSW-101-09-T-T-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TSW-101-09-L-T-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TSW-101-09-TM-T-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |