TSW-103-08-E-S-RA クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
典型的な0.100"ピッチ アプリケーション向けにさまざまなスルーホール ヘッダーストリップを取り揃えたTSWシリーズは、業界トップの設計の柔軟性により目立たないヘッダーストリップを別のレベルへと変えます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:めっきおよび堅牢化機能による数多くのコストおよびパフォーマンス最適化オプション
終端:スルーホール
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
| TSW-103-08-S-S-RA | 3623 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TSW-103-08-SM-S-RA | 3623 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TSW-103-08-L-S-RA | 2956 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TSW-103-08-G-S-RA | 2012 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TSW-103-08-T-S-RA | 1581 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TSW-103-08-F-S-RA | 988 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |