TSW-104-22-F-S-RA - .100in/2.54mm Through Hole Header, 4 Pin, 1 Row, Gold Flash/Tin, .230in Post, .190in Tail, Right Angle
典型的な0.100"ピッチ アプリケーション向けにさまざまなスルーホール ヘッダーストリップを取り揃えたTSWシリーズは、業界トップの設計の柔軟性により目立たないヘッダーストリップを別のレベルへと変えます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:めっきおよび堅牢化機能による数多くのコストおよびパフォーマンス最適化オプション
終端:スルーホール
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.528 | $0.410 | $0.332 | $0.282 | $0.210 | $0.185 | $0.137 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSW-104-22-S-S-RA | 3246 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TSW-104-22-G-S-RA | 3246 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TSW-104-22-T-S-RA | 3246 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| TSW-104-22-L-S-RA | 1108 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |