TSW-109-09-LM-D-RA - クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
典型的な0.100"ピッチ アプリケーション向けにさまざまなスルーホール ヘッダーストリップを取り揃えたTSWシリーズは、業界トップの設計の柔軟性により目立たないヘッダーストリップを別のレベルへと変えます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:めっきおよび堅牢化機能による数多くのコストおよびパフォーマンス最適化オプション
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
| TSW-109-09-F-D-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TSW-109-09-S-D-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TSW-109-09-L-D-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TSW-109-09-G-D-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| TSW-109-09-T-D-RA | 0 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |