TSW-113-07-E-Q-LL クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ

典型的な0.100"ピッチ アプリケーション向けにさまざまなスルーホール ヘッダーストリップを取り揃えたTSWシリーズは、業界トップの設計の柔軟性により目立たないヘッダーストリップを別のレベルへと変えます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。

特徴

  • アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SSWシリーズ サムネイル画像
SSW

PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ

BCSシリーズ サムネイル画像
BCS

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

CESシリーズ サムネイル画像
CES

.100"クローズドエントリー低背型ソケットストリップ

ESQシリーズ サムネイル画像
ESQ

エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESWシリーズ サムネイル画像
ESW

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

HLEシリーズ サムネイル画像
HLE

低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ

IDSDシリーズ サムネイル画像
IDSD

スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

IDSSシリーズ サムネイル画像
IDSS

スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

SLWシリーズ サムネイル画像
SLW

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

SMHシリーズ サムネイル画像
SMH

.100"ホリゾンタル表面実装ソケットストリップ

SSMシリーズ サムネイル画像
SSM

表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ

HCSDシリーズ サムネイル画像
HCSD

IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

HCSSシリーズ サムネイル画像
HCSS

IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ

HHSCシリーズ サムネイル画像
HHSC

.100" JTAGリボン同軸ケーブル アッセンブリー

PHFシリーズ サムネイル画像
PHF

.100"ソケットストリップ、プレスフィット

SSQシリーズ サムネイル画像
SSQ

角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ

SMSSシリーズ サムネイル画像
SMSS

.100" Mini Mate®ユニバーサル1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

SMSDシリーズ サムネイル画像
SMSD

.100" Mini Mate® ユニバーサル2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。