UMPS-04-05.5-T-V-S-W-TR - 2mm Ultra Micro 18A Power Blade Receptacle, 4 Pin, Vertical, SMT, 5.5mm Height, Matte Tin, Weld Tab, Tape and Reel
mPOWER®システムは、1接点あたり最大18の電流を供給し、2~10の接点を2.00mm ピッチで搭載し、さまざまな高さのスタックとライトアングル方向で設計の柔軟性を実現しています。ボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブルのソリューションを1つの製品シリーズで提供し、コンパクトなフォームファクタで高出力を実現しました。
特徴
パワーブレードあたり最大18A
2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
5 mm~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.969 | $3.587 | $3.334 | $3.175 | $2.603 | $2.413 | $2.032 | $1.651 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMPS-04-05.5-T-V-S-W-FR | 0 | テープ&リール | 425 | 425 | パッケージング | いいえ |
| UMPS-04-05.5-G-V-S-W-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| UMPS-04-05.5-L-V-S-W-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| UMPS-04-05.5-S-V-S-W-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| UMPS-04-05.5-SL-V-S-W-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり425個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |