UMPS-10-03.5-SL-V-S-W-TR - 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレード コンパクトな電線対基板レセプタクルソケット/メスコネクタ、バーティカル、表面実装(SMT)またはスルーホール、18 Amp、mPOWER®
mPOWER®システムは、1接点あたり最大18の電流を供給し、2~10の接点を2.00mm ピッチで搭載し、さまざまな高さのスタックとライトアングル方向で設計の柔軟性を実現しています。ボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブルのソリューションを1つの製品シリーズで提供し、コンパクトなフォームファクタで高出力を実現しました。
特徴
パワーブレードあたり最大18A
2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
5 mm~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.950 | $9.196 | $8.693 | $8.379 | $6.793 | $6.265 | $5.208 | $4.151 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMPS-10-03.5-L-V-S-W-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| UMPS-10-03.5-G-V-S-W-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| UMPS-10-03.5-S-V-S-W-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| UMPS-10-03.5-T-V-S-W-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 450 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり450個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |
