IsoRate®高絶縁性RFコネクター&ケーブル

IsoRate®50Ω高絶縁性RFコネクター&ケーブルは、従来のRFコネクターと比べておよそ半分という大幅なコスト削減を実現します。

特徴

  • 従来のRFと比較して、実質的に同じパフォーマンスでコストを半分に節減

  • 高い絶縁性を提供するEdge Rate®コンタクト

  • 50Ωのボード・ツー・ボード システム

  • 50Ωの完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動

  • ポジティブラッチングも利用可能

ダウンロード・リソース

文献

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide PDFをダウンロード
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ PDFをダウンロード

技術資料

製品

IJ5C - 4.00 mm Isorate®50 Ω高絶縁性RFケーブル アッセンブリー

特徴
  • 4.00 mm (.1575")ピッチ

  • 従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現

  • ケーブル長:最長1メートル

  • IsoRate®またはブラントカット エンド2

  • 極数:1、2、4、6、8

  • 列:1列

  • 堅牢なポジティブ ラッチング

  • インピーダンス:50Ω

  • 周波数帯:最大9.5GHz

  • 挿入損失:(Samtec 26AWG): IJ5Cグラフ参照

  • 2種類のケーブルオプション: 1) Samtec 26AWG、高温マイクロコークス(CTB-2650F-01)および2)RG316(24AWG)

  • RG316(24AWG): 追加仕様書

  • Samtec 26AWG、高温マイクロコークス:追加仕様書

IJ5Cシリーズ サムネイル画像

IJ5H - 4.00 mm Isorate® 50 Ω高絶縁性ハイブリッド連動型RFケーブル アッセンブリー

特徴
  • 24 AWG、RG 316ケーブル

  • 4.00 mm (.1575")ピッチ

  • 従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現

  • ケーブル長:最長1メートル

  • IsoRate®またはトラディショナルRFエンド2のオプション

  • 極数:1、2、4、6、8

  • 列:1列

  • 堅牢なポジティブ ラッチング

  • インピーダンス:50Ω

  • 曲げ半径:最小12.8mm

  • 静電容量:96pF/メートル

  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC

  • 周波数帯:最大9.5GHz

  • 挿入損失:IJ5Hレポート参照

IJ5Hシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の RF ケーブル アッセンブリー