連動型マクロスケールRFジャック、プラグ、ケーブル

Samtecの連動型マイクロミニチュア ハイパフォーマンスRFジャック、プラグ、ケーブルは、5.00 mmピッチで、ボード・ツー・ボードまたはケーブル・ツー・ボードのシステムとして使用できます。

特徴

  • パフォーマンス最大6 GHz

  • 50Ωと75Ωのソリューション

  • 完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動

  • マイクロミニチュア、堅牢なコンタクト

  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり

  • シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー

  • ねじ式インサートのオプションあり

ダウンロード・リソース

文献

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide PDFをダウンロード
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ PDFをダウンロード

技術資料

製品

GRF1-C - 5.00 mm 50 Ω連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

特徴
  • 24 AWG、RG 316ケーブル

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト

  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり

  • シングルエンドまたはダブルエンド アッセンブリーのオプション

  • インピーダンス:50Ω

  • VSWR:GRF1-Cグラフ参照

  • 曲げ半径:最小12.8mm

  • 静電容量:96pF/メートル

  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

  • 挿入損失:GRF1-Cグラフ参照

GRF1-Cシリーズ サムネイル画像

GRF1H-C - 5.00 mm 50 Ω 連動型ハイブリッド マイクロミニチュア RF プラグ、ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 24 AWG、RG 316ケーブル

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • ダブルエンド

  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト

  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり

  • インピーダンス:50Ω

  • 曲げ半径:最小12.8mm

  • 静電容量:96pF/メートル

  • 動作温度:-40ºC〜+90ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

GRF1H-Cシリーズ サムネイル画像

GRF7-C - 5.00 mm 75 Ω連動型マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

特徴
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト

  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり

  • 28 AWG、RG 179ケーブル

  • シングルエンドまたはダブルエンド アッセンブリーのオプション

  • インピーダンス:75Ω

  • 曲げ半径:最小10.2mm

  • 静電容量:64pF/メートル

  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

GRF7-Cシリーズ サムネイル画像

GRF7H-C - 5.00 mm 75 Ω 連動型ハイブリッド マイクロミニチュア RF プラグ、ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • ダブルエンド

  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト

  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり

  • 28 AWG、RG 179ケーブル

  • インピーダンス:75Ω

  • 曲げ半径:最小10.2mm

  • 静電容量:64pF/メートル

  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC

  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

GRF7H-Cシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の RF ケーブル アッセンブリー