90GHzまでのBulls Eye® RFハイパフォーマンス テスト

コンプレッションインターフェイス、小さなフットプリント、高いサイクルカウントにより、Bulls Eye®は高性能なテスティングアプリケーションに最適です。

Bulls-Eyeロゴ
90GHzのDCTO
224Gbps PAM4

最大90 GHzまで対応するBulls Eye®ハイパフォーマンステスト

Bulls Eye®チャート

Bulls Eye®高性能テストアッセンブリーは、テストおよび測定アプリケーションにおいてエバリュエーションボードの小型化とトレース長の短縮を可能にする、高密度省スペース設計を特徴としています。

Bulls Eye®ブロックは基板にコンプレッションマウントされ、特性評価中のSerDesに直接隣接して配置されます。ソルダーレス設計により全体的なコスト改善を図り、またラボ環境での容易な取り扱いを実現しました。ケーブルアセンブリエンド2は、1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、および2.92mmのコネクタオプションでの計装への接続が可能です。BE90Aは、ほぼ完璧な224Gbps PAM4SerDes特性評価に最適なアッセンブリーです。ただし、Samtecの 224Gbps PAM4ライブデモンストレーションが証明するように、BE70Aアッセンブリーは特定のSI最適化を考慮に入れる場合、224Gbps PAM4の処理も可能となっています。(お問い合わせ [保護されたEメール]).

SamtecのBulls Eye®アセンブリは、10年以上にわたって実証テストおよび測定ソリューションとして使用されてきました。この間、優れたシグナルインテグリティを持つマルチチャンネル高速圧縮マウントコネクターへのニーズは着実に高まってきました。その結果、Bulls Eye®アセンブリは、通信用クロック/データリカバリ(CDR)、ミリ波レーダーシステム、自動テスト装置、次世代FR2Gネットワークにも採用されるようになりました。5Gネットワーク、各種カスタム高密度・高性能設計などにも採用されています。

また、1列タイプも用意し、高性能・高密度アプリケーションの基板面積の縮小をサポートします。

特徴

 

技術データ

機械的概要

Bulls Eye®メカニカル概要
 

技術データ

Bulls Eye®挿入損失
 
Bulls Eye®リターンロス
Bulls Eye® VSWR

ダウンロード・リソース

文献

Bulls Eye® eパンフレット

Bulls Eye® eパンフレット

PDFをダウンロード
精密RFマイクロ派/ミリ波ガイド

Precision RF Microwave/Millimeter Wave Guide

PDFをダウンロード
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ

RFインターコネクト総合ソリューションカタログ

PDFをダウンロード
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

Samtec's Bulls Eye BQRA Series Installation
Samtec's Bulls Eye BQRA Series Installation
最大90 GHzの Bulls Eye® テスト アッセンブリー - Samtec
最大90 GHzの Bulls Eye® テスト アッセンブリー - Samtec

製品

BE90A

90 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
  • 224 Gbps PAM4 SerDes の特性

  • 計装機器​​​​​​​への1.00 mm または 1.35 mm接続

  • パフォーマンス最大90 GHz

  • 1列または2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

  • 交換用ケーブル(BE90Cシリーズ)およびブロック(BE90Bシリーズ)あり

BE90A- 製品画像

BE70A

70 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
  • 112 Gbps PAM4 SerDes の特性

  • 360°グラウンディング(ストリップライン)、ばね式コンタクト

  • .086ケーブル

  • 計装機器​​​​​​​への1.85 mm接続

  • パフォーマンス最大70 GHz

  • 1列または2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

  • 交換用ケーブル(BE70Cシリーズ)およびブロック(BE70Bシリーズ)あり

  • このデモのチャンネル2の信号経路はBE70Aを使用しています:結果は112 Gbps PAM4データ走行で実質エラーフリー、e-11以上、Pre-FEC。

  • 224 Gbps PAM4 SerDesの特性は、特定のSI最適化を考慮することで可能になります。 (ビデオを見る)

BE40A- シリーズ画像

BE40A

50 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
  • 56 Gbps PAM4 SerDes の特性

  • シグナル&グランド ポゴピンによる拡張システム設計

  • 計装機器​​​​​​​への{2.40 mm (50 GHz) または 2.92 mm (40 GHz)接続

  • パフォーマンス最大50 GHz

  • 2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

  • 銅シールドを追加した23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル

  • 交換用ケーブル(BE40Cシリーズ)およびブロック(BE40Bシリーズ)あり

BE40A- シリーズ画像

営業へのお問い合わせ

フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の RFオリジナルソリューション