オリジナル:デジタル差動ペア、シングルエンド信号、電源を同時に実行

Samtec Analog Over Array™技術により、オープンピンフィールドアレイは、電源、デジタルおよびアナログの差動信号、またはシングルエンド信号を同時にサポートできます。


製品群概要
高密度RFアプリケーションでは、通常、最大で数百個のRFコネクタが必要となります。Samtec Analog Over Array™技術は数十種類の精密RFコネクタを置き換えることができることから、フットプリントの縮小、軽量化、およびコストの最適化を実現します。Samtec Analog Over Array™コネクタは、高密度、高周波、オープンピンフィールドソリューションを特徴とし、電源、デジタルおよびアナログ差動、シングルエンド信号に対応する製品です。Samtec高密度アレーコネクタは、高速・高性能のデジタルアプリケーションにおいて、優秀さがすでに実証されています。Samtec Analog Over Array™リファレンス設計は、RFアプリケーション向けに業界トップクラスの差動クロストーク性能と最大36GHzのリターン・ロス性能を実現します。リファレンス・デザインには、推奨されるPCBスタックアップ、起動の最適化、ピン・マッピング・ガイド、および完全な特性評価レポートBORが明記されています。
特徴
接地と配線の柔軟性を最大限に高めるオープンピンフィールド設計
アナログおよびデジタル信号(ディファレンシァルペアおよびシングルエンド)、同一のインターコネクトを介した電力
RF SOCに対応する差動グランドパターン
シングルエンド・グランド・パターン
Samtec Analog Over Array™コネクターには以下が含まれます。

SamtecのSEARAY™製品シリーズは、高速・高密度のオープンピンフィールドアレイで業界最大となるポートフォリオを有しています。SEARAY™ Analog Over Array™ SI評価キットは、SEARAY™コネクタのRF機能テストに携わるシステム設計者、SIエンジニア、RFエンジニアの皆様に提供する、使い勝手に優れたソリューションです。SEARAY™ Analog Over Array™ SI評価キット(REF-231562-X.XX-XX)は、堅牢な機械設計の2枚のPCBからなる高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。
部品番号:REF-231562-X.XX-XX

ダウンロード・リソース
営業へのお問い合わせ