mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター

マイクロ 2.00 mm パワーブレードは、ボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブルアプリケーションのコンパクトなフォームファクタで最大 18 アンペアと相互接続します。

mPowerロゴ

製品群概要

mPOWER®製品群の概要
ブレードあたり最大18A、40%の省スペース化、基盤とケーブルシステムの柔軟性

mPOWER®コネクターシステムは、ボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブルのアプリケーション向けに、1つの製品群で驚異的な設計の柔軟性を備えた究極のマイクロハイパワーソリューションです。スタック高さは多種多様であるため、mPOWER®は新規または既存のアーキテクチャに簡単に追加できます。ディスクリートワイヤーケーブルアッセンブリーは、基板レイアウトを簡素化し、システム内のアクティブコンポーネントに直接電力を供給します。

mPOWER®製品エクスプローラー

mPOWER®エクスプローラー

特徴

  • ボード・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル
  • 極数は2個~10個を選択可
  • 5~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ
  • 溶接タブのオプションあり
  • 特定の規制要件に合わせて錫または10 µ"金めっきのパワーブレード、30 µ"金めっき選択可
  • 標準のクリーページ(2.20 mm)およびクリアランス(1.65 mm)、お客様固有の要件に合ったコンタクトを選択してロードするには、お問い合わせください [保護されたEメール]
フレキシブルmPower製品群

技術データ

 

ダウンロード・リソース

文献

mPOWER®のeパンフレット
mPOWER®のeパンフレット PDFをダウンロード
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード
ハイスピード ボード・ツー・ボード ソリューションガイド
ハイスピード ボード・ツー・ボード
ソリューションガイド
PDFをダウンロード
製品概要ガイド
Product Overview Guide PDFをダウンロード
メザニンスタッキングコネクターeパンフレット
メザニンスタッキングコネクターeパンフレット PDFをダウンロード

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

製品


UMPT-RA - 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対基板シュラウドボックスヘッダーコネクタ、ライトアングル、表面実装(SMT)またはスルーホール、プラスチックトップラッチまたはメタルサイドラッチング、18 Amp、mPOWER®

特徴
  • パワーブレードあたり最大18A

  • ライトアングルで​​​​​​​より優れた柔軟性を実現

  • 2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード

  • mPOWER® ケーブル アッセンブリーと嵌合するためのプラスチックまたは金属ラッチ (UMPC, UMPCT)

シリーズ画像 UMPT-RA


GPSO - プリント基板(PCB)スタッキング位置決めガイドポストスタンドオフハードウェア、スタック高さ4mm〜30mm、ブラインドメイト、303ステンレス鋼(SS)、MIL-DTL-13924、SureWare™

特徴
  • 0.035"の初期のずれを許容;コネクタがかみ合う前に位置合わせを開始

  • ウルトラマイクロのファインピッチ メザニンコネクターの「非目視嵌合」をサポート

  • スタック高さ4 mm~30 mm

  • MIL-DTLステンレススチール 

  • NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6、UMPT/UMPSとの組み合わせに対応

製品画像 GPSO-

UMPC - 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対基板ヘッダーケーブル、ソケット/メス-ソケット/メス、プラスチックトップまたはメタルサイドラッチ、18 Amp、mPOWER®

特徴
  • 2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード

  • 堅牢なメタルまたはプラスチック ラッチング

  • シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー

  • 色分けされたケーブルのオプションあり

  • セルフアッセンブリーのためのコンポーネント: IMPC, IMPCC, CC489

シリーズ画像 UMPC-

UMPCT - 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対基板ヘッダーケーブル、ソケット/メス-ソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂、プラスチックトップまたはメタルサイドラッチ、18 Amp、mPOWER®

特徴
  • 高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり

  • 2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード

  • 堅牢なメタルまたはプラスチック ラッチング

  • シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー

  • セルフアッセンブリーのためのコンポーネント: IMPC, IMPCC, CC489

  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

製品画像 UMPCT-




UMPI - 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対電線ケーブル、ソケット/メス-ソケット/メス、プラスチックトップまたはメタルサイドラッチ、18 Amp、mPOWER®

特徴
  • ケーブルツーケーブルアセンブリソリューション・UMPE嵌合

  • 容易な基盤レイアウト、アクティブコンポーネントへの直接給電を実現

  • 2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード

  • 堅牢なメタルまたはプラスチック ラッチング

  • 16・18AWGケーブル・18AWG識別色

  • シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー

  • セルフアッセンブリーのためのコンポーネント: IMPC, IMPCC, CC489

製品画像 UMPI-

UMPIT - IN DEV - 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対電線ケーブル、ソケット/メス-ソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂、プラスチックトップまたはメタルサイドラッチング、18 Amp、mPOWER®

特徴
  • ケーブルツーケーブルアセンブリソリューション・UMPET嵌合

  • 容易な基盤レイアウト、アクティブコンポーネントへの直接給電を実現

  • 高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり

  • 2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード

  • 堅牢なメタルまたはプラスチック ラッチング

  • 16・18AWGケーブル・18AWG識別色

  • シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー

  • セルフアッセンブリーのためのコンポーネント: IMPC, IMPCC, CC489

  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

製品画像 UMPIT-

UMPE - 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対電線ケーブル、プラグ/オス-プラグ/オス、プラスチックトップまたはメタルサイドラッチング、18 Amp、mPOWER®

特徴
  • ケーブルツーケーブルアセンブリソリューション・UMPI嵌合

  • 容易な基盤レイアウト、アクティブコンポーネントへの直接給電を実現

  • 2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード

  • 堅牢なメタルまたはプラスチック ラッチング

  • 16・18AWGケーブル・18AWG識別色

  • シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー

  • セルフアッセンブリーのためのコンポーネント IMPE, IMPEC, TC146

製品画像 UMPE-

UMPET - IN DEV - 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対電線ケーブル、プラグ/オス-プラグ/オス、テフロン™フッ素樹脂、プラスチックトップまたはメタルサイドラッチング、18 Amp、mPOWER®

特徴
  • ケーブルツーケーブルアセンブリソリューション・UMPIT嵌合

  • 容易な基盤レイアウト、アクティブコンポーネントへの直接給電を実現

  • 高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり

  • 2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード

  • 堅牢なメタルまたはプラスチック ラッチング

  • 16・18AWGケーブル・18AWG識別色

  • シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー

  • セルフアッセンブリーのためのコンポーネント IMPE, IMPEC, TC146

  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。

製品画像 UMPET-




営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なボード・ツー・ボード システム