Generate®ハイスピード1.00mmピッチエッジカード

SAMTECの1.00mmピッチGenerate®エッジカードソケットは、堅牢なEdge Rate®コンタクトとミスアライメント低減サポートにより、最大28Gbps NRZの速度を実現します。

特徴

  • 28 Gbps NRZのパフォーマンス

  • クロストークを減らし、寿命を延ばす堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 計20~140個のピン

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • 溶接タブと位置決めピンのオプションあり

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード
ハイスピード ボード・ツー・ボード ソリューションガイド
ハイスピード ボード・ツー・ボード
ソリューションガイド
PDFをダウンロード

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

HSEC1-DV - 1.00 mm Edge Rate®ハイスピードエッジカードコネクター、バーティカル

特徴
  • 機械的強度を高める溶接タブのオプションあり

  • 1.00 mmピッチ、最大140極

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • 定格電流:最大2.2A

  • 定格電圧:最大215VAC/304VDC

シリーズ画像 292-CM

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なハイスピードシステム