25Gbps NRZの性能
冗長性がある嵌合長
デュアルステージ ホットプラグ可能
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
シールドオプションあり
電源コンボオプション
コンタクト:最大208 I/O
スタック高さ:10.00 mm ~ 16.00 mm
これらの堅牢なシールド ハイスピード コネクターは、グランドプレーンとハイワイプコンタクトを特長としています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
QFS - 0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
ガイドポスト オプションあり
極数は最大208
25 Gbpsのパフォーマンス
QMS - 0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
ガイドポスト オプションあり
極数は最大208
25 Gbpsのパフォーマンス
QFS-DP - 0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
ガイドポスト オプションあり
極数は最大128
QMS-DP - 0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
ガイドポスト オプションあり
極数は最大128
QFSS-DP - 0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
ディファレンシァル ペア シグナル
電源ピンのオプションあり
極数は最大96
QMSS-DP - 0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
ディファレンシァル ペア シグナル
電源ピンのオプションあり
極数は最大96
QFSS-DP-PC - 0.635 mm Q2™シールド グランドプレーン コンボ電源ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
ディファレンシァル ペア シグナル
極数は最大96
QMSS-DP-PC - 0.635 mm Q2™シールド グランドプレーン コンボ電源ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
ディファレンシァル ペア シグナル
極数は最大96
営業へのお問い合わせ