AcceleRate® mP の高密度、高速シグナル/パワーアレー

これらの 0.635 mm ピッチの高密度高速シグナル/パワーアレイは、64 Gbps PAM4 の速度を達成し、パフォーマンスの向上とブレークアウト領域 (BOR) の簡素化を実現する回転パワーブレードを備えています。

AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴

  • クラス最高の電力と信号密度

  • 90° 回転するパワーブレードにより、熱の逃がしに均等にアクセスできるため、均一な冷却が可能になり、電流容量が増加し、混雑が軽減されます。

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 接地と配線の柔軟性を最大限に高めるオープンピンフィールド設計

  • 高密度複数列設計

  • 低背型の 5 mmおよび 10 mm スタック高さ。ロードマップで最大 16 mm

  • 総パワーブレード数:4、6、8、または10枚

  • 総信号極数:60、120、180、または240極

  • 0.635 mm 信号ピッチ

  • 位置合わせピンのオプションあり

  • ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ

  • 非目視嵌合用ガイドポストのオプションあり

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

UDX6 アレー
UDM6サーマル デモ

AcceleRate® mP
(UDM6 シリーズ)


ブレードを90°回転させることで、熱の逃げ道を均等にし、均一な冷却、電流容量の増加、混雑の緩和を実現。

 

評価&開発キット

AcceleRate®mP SI評価キット

Samtec AcceleRate®mP高密度・高速信号・電源アレイは、0.635mmピッチで64Gbps PAM4の速度を実現した製品です。90°回転するパワーブレードを採用したことで均等な放熱を可能にし、均一な冷却、電流容量の増加、密集の軽減、ブレークアウト領域(BOR)の簡素化を実現しました。AcceleRate®mP SI評価キットは、AcceleRate®mPコネクターのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手に優れたソリューションを提供です。AcceleRate®mP SI評価キット(REF-232521-X.XX-XX)は、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。また、AcceleRate®mPコネクタへのスタンドアロンでの使用が可能です。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

部品番号:REF-232521-X.XX-XX

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

製品

UDM6 - 0.635 mm AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナル端子

特徴
  • 回転パワーブレードによるパフォーマンスの向上と、ブレークアウト領域 (BOR) が簡素化

  • パワーブレード:1列あたり2、3、4、または5つ(計2列)

  • 信号極数:1列あたり10、20、30、または40極(計6列)

  • 0.635 mm 信号ピッチ

  • 定格電流:最大15A

  • 定格電圧:最大200VAC/283VDC

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 低背型の 5 mmおよび 10 mm スタック高さ。ロードマップで最大 16 mm

  • 位置決めピン、溶接タブ、極性ガイドポスト

  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

製品画像 UDM6-

UDF6 - 0.635 mm AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナルソケット

特徴
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る

  • 回転パワーブレードによるパフォーマンスの向上と、ブレークアウト領域 (BOR) が簡素化

  • パワーブレード:1列あたり2、3、4、または5つ(計2列)

  • 信号極数:1列あたり10、20、30、または40極(計6列)

  • 0.635 mm 信号ピッチ

  • 定格電流:最大15A

  • 定格電圧:最大200VAC/283VDC

  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2 対応

  • 低背型の 5 mmおよび 10 mm スタック高さ。ロードマップで最大 16 mm

  • 位置決めピン、溶接タブ、極性ガイドポスト

製品画像 UDF6-

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なハイスピードシステム