コンタクトあたり最大17.3 A
スタンドアロンの電源ソリューションまたはExaMAX®バックプレーンコネクターとの使用
パワーモジュールあたり合計4コンタクト
ライトアングルターミナル、バーティカル、またはライトアングルソケット
ピン配置が可能
スタンドアロンの電源ソリューションとして、またはマイクロバックプレーンやトラディショナル バックプレーンアプリケーション用のExaMAX®コネクターと使用するためのコンパクトなフォームファクタの電源モジュールコネクターです。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
EPTS - ExaMAX®ソケット電源モジュール
特徴
バーティカルまたはライトアングルの取付方向
EBTF-RAおよびEBTMシリーズ用電源モジュール
定格電流:最大14.1A
定格電圧:最大150VAC/212VDC
EPTT - ExaMAX®ターミナル電源モジュール
特徴
ライトアングルの取付方向
EBTF-RAおよびEBTMシリーズ用電源モジュール
定格電流:最大14.1A
定格電圧:最大150VAC/212VDC
営業へのお問い合わせ
その他の電源システム
- mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター
- ® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ
- Power Mate®およびMini Mate®システム
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/20 .150インチピッチ高電力システム
- PowerStrip™/30 5.00 mmピッチ高電源システム
- PowerStrip™/40 .250インチピッチ高電力システム
- フレキシブルパワー スタッキングシステム
- XCede® HD電源モジュールコネクター
- ExaMAX® 電源モジュールコネクター
- Q2™ ラギッド、シールド ハイスピード コネクター
- Q Rate® スリム ハイスピード コネクター
- Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター