パワーブレードあたり最大30 Aのパフォーマンス
きわめて低い7.50 mmのプロファイル(ライトアングル)
ダブルスタックのパワーブレードによる高密度設計
ソケットは標準の.062"(1.60 mm)PCBカードと嵌合
EXTreme LPHPower™ 30 アンペア電源コネクターは、7.5 mmの超低背型で、高密度アプリケーション向けのダブルスタックパワーブレードを備えています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
LPHT - .050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチシグナル、.098"(2.50 mm)ピッチ電源
24または32のシグナル コンタクト
4または8の電源ポジション
7.50 mmの低背型
ライトアングル
定格電流:最大30A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
LPHS - .050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ソケットストリップ
特徴
7.50 mmの低背型(ライトアングル)
バーティカルプレスフィットまたはライトアングル
.050"(1.27 mm)ピッチシグナル、.098"(2.50 mm)ピッチ電源
24または32のシグナル コンタクト
4または8の電源ポジション
定格電流:最大30A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
営業へのお問い合わせ
その他の電源システム
- mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター
- ® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ
- Power Mate®およびMini Mate®システム
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/20 .150インチピッチ高電力システム
- PowerStrip™/30 5.00 mmピッチ高電源システム
- PowerStrip™/40 .250インチピッチ高電力システム
- フレキシブルパワー スタッキングシステム
- XCede® HD電源モジュールコネクター
- ExaMAX® 電源モジュールコネクター
- Q2™ ラギッド、シールド ハイスピード コネクター
- Q Rate® スリム ハイスピード コネクター
- Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター