パワーブレードあたり最大60 Aのパフォーマンス
堅牢な10 mm低背型設計(ライトアングル)
同じフォームファクタで3列または5列のシグナル列
0個~40個のシグナルピン
合わせて最大20のDCパワーブレードまたは12のACパワーブレード
AC-DC電源コンボおよび電源分離のオプションあり
定格電流:最大60A(パワーブレード)、30A/30A(スプリットパワーブレード)、最大3.3A(信号ピン)
定格電圧:最大300VAC/424VDC(パワーブレード)
容易な基板終端を可能にするプレスフィット テールのオプション(ET60Sのみ)
モジュールの構成によりほぼすべての設計に対応
ミッドボードまたはバックプレーンのアプリケーションをサポートするコプラナーまたは垂直ソリューション
ホットプラグのオプションあり
SamtecのEXTreme Ten60Power™ 60 Amp電源コネクターは、ミッドボードまたはバックプレーンアプリケーション向けのモジュラー式高電力&シグナルコンボを特長としています。高電流かつ低背型のインターコネクトとして設計されたEXTreme Ten60Power™コネクターは、システム内のエアフローを強化する高さ10 mmの低いハウジングにパッケージされ、最大の電流対長さ比を提供します。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
ET60S - EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ
特徴
堅牢な低背型設計
バーティカルおよびライトアングル タイプ
ミッドボードまたはバックプレーンのアプリケーション
定格電流:最大60A(パワーブレード)、30A/30A(スプリットパワーブレード)、最大3.3A(信号ピン)
定格電圧:最大300VAC/424VDC(パワーブレード)
合わせて最大20のDCパワーブレードまたは12のACパワーブレード
AC-DC電源コンボおよび電源分離のオプションあり
計0個~40個のシグナルピン
同じフォームファクタで3列または5列のシグナル列
プレスフィット テールのオプションあり
ET60T - EXTreme Ten60Power™ 60 アンペアシグナル/電源コンボ
特徴
10.00 mmの低背型設計(ライトアングル)
ミッドボードまたはバックプレーンのアプリケーション
定格電流:最大60A(パワーブレード)、30A/30A(スプリットパワーブレード)、最大3.3A(信号ピン)
定格電圧:最大300VAC/424VDC(パワーブレード)
合わせて最大20のDCパワーブレードまたは12のACパワーブレード
AC-DC電源コンボおよび電源分離のオプションあり
計0個~40個のシグナルピン
同じフォームファクタで3列または5列のシグナル列
営業へのお問い合わせ
その他の電源システム
- mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター
- ® AcceleRate mP 0.635 mmシグナル/パワーアレイ
- Power Mate®およびMini Mate®システム
- EXTreme Ten60Power™
- EXTreme LPHPower™
- PowerStrip™/20 .150インチピッチ高電力システム
- PowerStrip™/30 5.00 mmピッチ高電源システム
- PowerStrip™/40 .250インチピッチ高電力システム
- フレキシブルパワー スタッキングシステム
- XCede® HD電源モジュールコネクター
- ExaMAX® 電源モジュールコネクター
- Q2™ ラギッド、シールド ハイスピード コネクター
- Q Rate® スリム ハイスピード コネクター
- Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター