PowerStrip™/40 .250インチピッチ高電力コネクター、ブレード

PowerStrip™/40 .250インチピッチハイパワーコネクタは、2〜8個のパワーブレードを備え、ライトアングルおよびバーティカルでブレードあたり最大58.7アンペアを伝送します。

特徴

  • 定格電流:パワーブレードあたり最大58.7 アンペア

  • 合わせて最大8個のパワーブレード

  • .250"(6.35 mm)ピッチ

  • ライトアングルおよびバーティカル

  • 電源/シグナルコンボあり

  • ロッキングクリップまたはスクリューダウンのオプションあり

  • ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、コンポーネント、ツールあり

  • 非目視嵌合に最適

  • 省スペース

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
PowerStrip™ High Power Systems
PowerStrip™ High Power Systems

製品

PES - .250" PowerStrip™/40 A高電力ソケットストリップ

特徴
  • 定格電流:最大58.7A

  • 定格電圧:最大450VAC / 636VDC

  • .250"(6.35 mm)ピッチ

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 堅牢なスクリューダウンのオプション

PESシリーズ サムネイル画像


PETC - .100" PowerStrip™/40 Aシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ

特徴
  • 電源コンタクトのピッチ:.250" (6.35 mm)

  • 12個または40個のシグナルピン

  • 2個、4個、または8個の電源ポジション

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 定格電流:最大50A(パワーブレード)、最大4.8A(信号ピン)

  • 定格電圧:最大450VAC / 636VDC

PETCシリーズ サムネイル画像

PESC - .100" PowerStrip™/40 Aシグナル/P電源コンボ ソケットストリップ

特徴
  • 電源コンタクトのピッチ:.250" (6.35 mm)

  • 12個または40個のシグナルピン

  • 2個、4個、または8個の電源ポジション

  • 高電力デュアルブレード コンタクト

  • 定格電流:最大50A(パワーブレード)、最大4.8A(信号ピン)

  • 定格電圧:最大450VAC / 636VDC

PESCシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の電源システム