VITA 57.4 FMC+ - SEARAY™ (HSPC/HSPCe)
FMC、FMC+製品はハイスピード、高密度アレーのSEARAY™シリーズの、より大型なコネクターを採用しています。このハイシリアルピン コネクター(HSPC)には、14x40アレーに560本のピンが配置されています。新しいFMC+カードは、大型のコネクターであるため新しいFMC+キャリアにのみ差し込み可能ですが、オリジナルのFMCカードも使用できます。これは、カスタムメイドの極性システムにより下位互換性が提供されるためです。
FMC+規格では、マルチギガビット インターフェース数が10から24まで増加しています。さらに、ピンカウントを4x20アレーの配置で80極数増加させる、拡張コネクターオプション(ハイシリアルピンカウント コネクター エクステンションまたはHSPCe)もご用意しています。これにより、32フルデュプレックスチャネルに対応できるよう、マルチギガビットインターフェイス数が最大化されます。マルチギガビットインターフェースあたりのスループットは上り下り共に28 Gbpsまで増加しています。
お客様の製品に使用されるものを下記から選択してください
カートが満杯です。これ以上アイテムを追加する前にチェックアウトにお進みください。
FMC向けHDRケーブルアセンブリオプション+
これらのハイスピード、高密度のケーブル アッセンブリーは、ベンチトップテストやシステムのデバッグ、プロービング、FPGA開発のほか、カードをホストボードから外す必要があるシステムに定期的にアクセスするのに最適です。
VITA 57.4 JSOM
FMC+メザニンカードの中には、ホストから切り離すことが難しいものもあります。このような分離を補助するため、SamtecではJSOM(マイクロ ジャックスクリュー スタンドオフ)を開発しました。閉じられた状態では従来のスタンドオフの役割を果たします。アレンキーはねじって外すことができ、ねじジャッキーを延ばして、メザニンをホストから安全に分離できるまで、安定した一定の動きでPCBを分割することができます。JSOMスタンドオフ製品群にはスタックの高さが8.5 mmおよび10 mmのM2.5、M3、#4-40ハードウェアが含まれます。
* - VITAメザニンスタンドオフ仕様を満たしています
FPGAキャリアカード向けFMC+ループバック
SamtecのVITA 57.4 FMC+ HSPCループバックカードは、FPGA開発ボードまたはFPGAキャリアカードで低速および高速のマルチギガビット トランシーバーをテストする際に便利なループバックのオプションをFPGAの設計者に提供します。あらゆるチャネルでシステムデータまたはBERテストを並列実行することが可能。このためFPGAでの評価と開発がより容易になり、28 Gbpsテスト機器の代用として理想的です。
- VITA 57.4 FPGAメザニンカード プラス(FMC+)フォームファクタ
- ハイシリアル ピンカウント(HSPC)VITA 57.4 FMC+コネクター(Samtec P/N: ASP-184330-01、ASP-186900-01)
- HSPCコネクター向けSamtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- 最大24のハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応、TXおよびRXはチャネルあたり最大28 Gbpsで動作
- デフォルト リファレンスクロック周波数= 156.25 MHz
- FPGA開発
- FPGAキャリアカード開発
- データ通信
- 放送
- 航空宇宙/防衛
- 工業および機器
- ハイスピードADCおよびDAC
- 次世代RF接続
- ハイスピード シリアルメモリー
- 高密度光ファイバー
FMC+アプリケーション向けに拡張された高さ
VITA 57.4 FMC+ 拡張カード (REF-212564-01) は、FPGAキャリアカードとFMC+モジュールの間に配置するよう設計されています。この広くなった間隔を利用して、開発中にさらにI/Oを拡張することができます。また、FMC+エクステンダーカードは、テストプラットフォームで使用するFPGAキャリアカードHSPCコネクターの寿命を延ばす、コスト効率にすぐれたオプションを提供します。ベンチトップテストやシステムのデバッグ、プロービング、FPGA開発に最適です。
- FPGA開発
- FPGAキャリアカード開発
- テストプラットフォームで使用したFPGAキャリアカード
- ハイスピードADCおよびDAC
- 次世代RF接続