50 ohm单端模式信号路由
38 AWG微型带状同轴电缆
可选耐用型螺丝紧固
可选择垂直或直角终端
0.50 mm(.0197")间距
Razor Beam™ 自对接高速耐用型电缆提供垂直或直角选项,并提供耐用型螺丝紧固选项以提高可靠性
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
LSHM - 0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带,提供屏蔽选项
特色
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
用于EMI保护的屏蔽选项
可提供润滑选项
多达100个I/O口
从5 mm到12 mm十种堆叠高度选项
自动对接系统可降低库存成本
平行、垂直和共面系统
额定电流:最大2.0 A
额定电压:最大160 VAC/226 VDC
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
对接时会发出咔嗒声
LSHM-S - 0.50 mm剃须刀束™屏蔽高速无极性料带
特色
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。
多达100个I/O口
从5 mm到12 mm十种堆叠高度选项
自动对接系统可降低库存成本
额定电流:最大2.0 A
额定电压:最大160 VAC/226 VDC
平行、垂直和共面系统
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
专为EMI保护而设计的防护罩
可提供润滑选项
对接时会发出咔嗒声
联系销售