ExaMAX®高速背板系统

ExaMAX® 背板系统提供高密度和设计灵活性,可适合各种应用,包括支持 112 Gbps PAM4 的 Flyover® 电缆和支持 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)的板对板。

系列概述

ExaMAX®系列概述
高密度可互配背板电缆和电路板系统为设计人员提供了适应各种应用的灵活性,并使用Samtec的Flyover®技术提高了信号完整性和可布线性。

112 Gbps PAM4电缆组件: ExaMAX®背板电缆系统使用Samtec Flyover®技术提高信号完整性和可布线性,该技术使用共挤超低偏斜双芯电缆将信号传输到有损PCB上方,以改善带宽和覆盖范围。直接焊接到触点上可优化信号路径,进一步提高性能。支持 112 Gbps PAM4 应用,支持 PCIe® 6.0/CXL® 3.2。

64 Gbps PAM4 互连: ExaMAX®端子系统始终实现两个可靠的触点,并最大限度地减少残余短截线,从而改善信号完整性性能,同时提供低对接力和出色的触点法向力。信号晶片采用单片式压纹接地结构,可改善串扰。支持 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 应用,并支持 PICe® 6.0/CXL® 3.2。

ExaMAX®产品浏览器

ExaMAX®浏览器

特色

 

技术数据

背板架构

ExaMAX®背板架构
 

机械概览

ExaMAX®机械概览
 

技术数据

ExaMAX®技术数据
 

下载和资源

资料

ExaMAX®高速背板电子手册
ExaMAX®高速背板电子手册 下载PDF文件
高速板对板<br/>解决方案指南
高速板对板
解决方案指南
下载PDF文件
高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件
5G应用解决方案指南
5G应用解决方案指南 下载PDF文件

技术文档

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心
Samtec - ExaMAX®电缆到112 Gbps PAM4
Samtec - ExaMAX®电缆到112 Gbps PAM4

产品

EBTM - ExaMAX® 2.00 mm高速背板垂直插头

特色
  • 每列对数为4或6

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 压接针脚

  • 额定电流:最大4 A

  • 额定电压:最大150 VAC/212 VDC

EBTM-系列图片

EBTM-RA - ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插头

特色
  • 每列对数为4或6

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 压接针脚

  • 直角组装方向

  • 额定电流:最大4 A

  • 额定电压:最大150 VAC/212 VDC

6QP-系列图片

EBTF-RA - ExaMAX® 2.00 mm高速背板直角插座

特色
  • 每列对数为4或6

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 压接针脚

  • 额定电流:最大4 A

  • 额定电压:最大150 VAC/212 VDC

EBTF-RA系列图片

EBDM-RA - ExaMAX® 2.00 mm直接对接正交插头

特色
  • 消除中平面,改善气流并减少连接器

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 每列6对

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 缩短信号路径以改善信号完整性性能

  • 一体式导柱

  • 额定电流:最大4 A

  • 额定电压:最大150 VAC/212 VDC

EBDM-RA系列图片

EBCM - ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插头

特色
292-CM系列图片

EBCF - ExaMAX® 2.00 mm高速背板电缆插座

特色
292-CM系列图片

EGBM - 用于ExaMAX®的SureWare™针脚导向模块

特色
  • 垂直或直角组装方向

  • EBTF-RA和EBTM系列导向模块

0161-RA系列图片

EGBF - 用于ExaMAX®的SureWare™插座导向模块

特色
  • 直角组装方向

  • EBTF-RA和EBTM系列导向模块

0161-RA系列图片

EPTT - ExaMAX®针脚电源模块

特色
  • 直角组装方向

  • EBTF-RA和EBTM系列电源模块

  • 额定电流:最大14.1 A

  • 额定电压:最大150 VAC/212 VDC

EPTT-系列图片

EPTS - ExaMAX®插座电源模块

特色
  • 垂直或直角组装方向

  • EBTF-RA和EBTM系列电源模块

  • 额定电流:最大14.1 A

  • 额定电压:最大150 VAC/212 VDC

EPTS-系列图片

EBCL - 适用于ExaMAX®背板电缆插座的垂直闭锁遮盖

特色
  • 为EBCF-VT到EBTM-VT提供留置

  • 环绕并保护EBTM-VT

  • 螺钉安装可将EBCL固定到电路板上(M2螺纹)

292-CM系列图片

EBCB - 适用于ExaMAX®背板电缆的面板固定支架

特色
  • 通过背板为EBCM提供留置

  • 螺钉安装座可将EBCB固定在背板上

292-CM系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多背板连接器