架高、导柱和超耐用型硬件

Samtec提供多种用于连接器支持的SureWare™硬件,包括精密架高、对齐硬件和导引模块,以协助对接/拆拔并帮助确保可靠连接。

特色

  • 连接柱适用4 mm到30 mm堆叠高度

  • 降低电路板上元件损坏的风险

  • SureWare™ 导柱架高(GPSO)允许 0.035"的初始错位,并可协助进行“盲接”

  • 专为PCI/104-Express™和VITA™标准设计的架高

  • 导引模块适用ExaMAX®背板系统

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件
夹层堆叠连接器电子手册
夹层堆叠连接器电子手册 下载PDF文件

技术文档

产品

GPSO - 印刷电路板 (PCB) 堆叠对齐导柱支架硬件,4mm 至 30mm 堆叠高度,盲插,303 不锈钢 (SS),MIL-DTL-13924,SureWare™

特色
  • 允许有0.035"的初始错位;对齐在连接器咬合前开始

  • 借助“盲插”处理超微型细间距夹层连接器

  • 4 mm - 30 mm堆叠高度

  • MIL-DTL不锈钢

  • 可与NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6和UMPT/UMPS良好对接

GPSO-产品图片

GPSOM - SureWare™微型导柱架高

特色
  • GPSO的轻薄版

  • 盲插时有助于电路板对齐

  • 7 mm和9 mm板式堆叠

  • MIL-DTL不锈钢

  • 可与NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6、UDM6/UDF6和UMPT/UMPS良好对接

SureWare™微型导柱架高

SO - SureWare™ 精密电路板堆叠架高

特色
  • 母螺纹/压入和公针/公螺纹

  • 板式堆叠支架

  • 板式堆叠高度为5.00 mm到30.00 mm

  • 可与以下产品完美对接:QSH/QTH、QSE/QTE、QSS/QTS、QMS/QFS、QFSS/QMSS、QRF8/QRM8、ERF5/ERM5、ERF6/ERM6、ERF8/ERM8、LSHM、LSS、LSEM、SS4/ST4、SS5/ST5、SLH/TLH

SO系列缩略图

JSO - SureWare™插孔紧固精密电路板堆叠架高

特色
  • 传统架高

  • 有助于LSHM、SEAM/SEAF、SEAM8/SEAF8、LPAM/LPAF、ADM6/ADF6和其他高正向力连接器的拆拔

  • 降低电路板上元件损坏的风险

  • 板式堆叠高度为4.00 mm到16.00 mm

  • 提供压接和螺纹底座

JSO系列缩略图

JSOM - SureWare™微型插孔紧固精密电路板堆叠架高 - VITA™和PC/104™标准

特色
  • 适用于为PCI/104-Express™设计的Q2™连接器:ASP-129637-03、ASP-129637-13、ASP-129646-03、ASP-129646-22

  • 该产品所有版本都可以使用1.5 mm内六角扳手或内六角螺丝刀操作

  • 将印刷线路板划分为稳定、平稳的运行,降低部件损坏的风险

  • 提供带有或不带螺纹锁固密封剂的款式

  • 传统架高

  • 指定用于 PCI/104-Express™、VITA™ 42、57.1 和 57.4 系统

  • 可与专为 VITA™ 42、57.1 和 57.4 应用设计的 SamArray® 和 SEARAY™ 连接器配合使用

  • ASP-103614-04、ASP-103612-04、ASP-189983-02、ASP-200178-01、ASP-200191-01、ASP-200179-01

  • ASP-134602-01、ASP-134488-01、ASP-134486-01、ASP-134606-01、ASP-134604-01、ASP-134603-01

  • ASP-188588-01、ASP-184330-01、ASP-184329-01、ASP-196174-01、ASP-186900-01、ASP-186899-01

  • 提供8.5 mm、10 mm、12 mm以及15.24 mm的板堆叠高度

JSO-系列图片

GPSK - SureWare™直角导柱插座

特色
GPSK-产品图片

GPPK - SureWare™导柱,与GPSK对接

特色
GPPK-产品图片

GPSKM - SureWare™ 接地引脚导柱插座

特色
  • 内置接地端子具备“先合后断”(FMLB)功能

  • 支持盲插应用

  • 500次对接次数

  • 可与任何直角/正交对接套件良好配对,包括: SEAM-RA/SEAF和SEAF-RA/SEAM (SEARAY™)、SEAF8-RA/SEAM8 (SEARAY™ 0.80 mm)、TFM-RA/SFM (Tiger Eye™)、FTSH-DH/CLP、ERM8-RA/ERF8 (Edge Rate®)、QRM8-RA/QRF8 (Q Rate®)、QMS-RA/QFS (Q2™)

  • VITA™ 90 VNX+应用的ASP版本

  • GPPKM 导柱对接

GPSKM 系列 SureWare™ 导引插座,直角板安装

GPPKM - SureWare™导柱,与GPSKM对接

特色
GPPKM 系列 SureWare™ 定位销

EGBF - 用于ExaMAX®的SureWare™插座导向模块

特色
  • 直角组装方向

  • EBTF-RA和EBTM系列导向模块

0161-RA系列图片

EGBM - 用于ExaMAX®的SureWare™针脚导向模块

特色
  • 垂直或直角组装方向

  • EBTF-RA和EBTM系列导向模块

0161-RA系列图片

SURE-EC - SureWare™ 加高型侧边卡硬件

特色
  • 提供高速侧边卡的加固

  • 可实现 25 mm 至 60 mm 的堆叠高度

  • 高密度多连接器应用的理想选择

  • 协助盲插和电路板对准

  • 通过确定PCB距离,最大限度地减少公差堆叠并改善位置对齐

  • 兼容Samtec的HSEC6-DV插卡式插座;其他兼容性正在开发中

SureWare™ 插卡式硬件

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多背板连接器