NovaRay® 128 Gbps PAM4微型耐用型背板系统

NovaRay®微型耐用型背板系统将超高密度与偏置封装相结合,以实现128 Gbps PAM4的最佳信号完整性性能。

系列概述

NovaRay®微型耐用型背板系统支持盲插应用,可选配导引及锁合,以及用于安全连接到电路板的标准焊接片。超高密度设计允许在单个连接器中容纳多达128个差分对,并具有可配置信号组,以实现设计灵活性。为了实现高达128 Gbps PAM4的性能,值得信赖的NovaRay®晶片设计消除了对内偏斜,并在差分对之间和周围采用了大尺寸连续接地刀片以消除共振。

NovaRay®微型耐用型背板

特色

  • 超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对

  • 每个通道128Gbps PAM4性能

  • PCIe® 7.0兼容

  • 支持盲插应用

  • 表面安装,密度更高、性能更好

  • 偏置封装可实现最佳信号完整性

  • 设计采用Flyover®电缆组件

NovaRay®背板特性
精密嵌件模制端子系统,滑动范围为2.50 mm。开发中:用于扩展信号范围的Flyover®电缆组件。

评估和开发套件

NovaRay®微型耐用型背板SI评估套件

随着数据速率的增加,PCB上的走线长度会减少。Samtec的高速Flyover®电缆组件简化了PCB设计,并限制了高数据速率应用中的信号衰减。NovaRay®微型耐用型背板SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,以测试微型耐用型背板系统NovaRay®。NovaRay®微型耐用型背板SI评估套件(REF-243175-X.XX-XX)提供具有强大机械设计的高质量系统。请通过以下方式联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

零件编号:REF-243175-X.XX-XX

下载和资源

资料

高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

产品

NVBF - 0.90 mmNovaRay®微型耐用型背板垂直插座

特色
  • 超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对

  • 每个通道128Gbps PAM4性能

  • PCIe® 7.0兼容

  • 支持盲插应用

  • 表面安装,密度更高、性能更好

  • 偏置封装可实现最佳信号完整性

  • 设计采用Flyover®电缆组件

  • 选配导引及锁合

  • 标准焊接片,用于牢固连接至电路板

ARM6-产品图片

NVBM-RA - 0.90 mmNovaRay®微型耐用型背板直角插头

特色
  • 超高密度,单个连接器中具有多达128个差分对

  • 每个通道128Gbps PAM4性能

  • PCIe® 7.0兼容

  • 支持盲插应用

  • 表面安装,密度更高、性能更好

  • 偏置封装可实现最佳信号完整性

  • 选配导引及锁合

  • 标准焊接片,用于牢固连接至电路板

ARM6-产品图片

NVCF - NovaRay®微型耐用型背板电缆插座

特色
NovaRay®微型耐用型背板电缆插座

NVCM-RA - 开发中 - NovaRay®微型耐用型背板电缆插头

特色
NovaRay®微型耐用型背板电缆插头

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多背板连接器