微型同轴电缆组件,高速、低成本、节省空间

高速、低成本的微型同轴电缆组件,具有50欧姆单端模式信号路由,38 AWG微型同轴电缆,以及节省空间的紧凑型设计。

特色

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 38 AWG微型同轴电缆

  • 紧凑型设计,可节省空间应用

下载和资源

资料

高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

视频

Samtec电缆小组技术中心HD
Samtec电缆小组技术中心HD

产品

FCS8 - 0.80 mm高速经济型微型同轴电缆,PCB插座

特色
  • 专为EMI保护而设计的防护罩

  • 单排设计,针位达30个

  • 标准焊接片和正向锁扣系统,适用于耐用型的应用

FCS8系列缩略图

FCF8 - 0.80 mm高速经济型微型同轴电缆组件

特色
  • 38 AWG微型同轴电缆。

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 所有电缆长度均可达1米

  • 单排设计,针位达30个

FCF8-系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多高速组件