带压接针脚的直连电缆

高速、低成本直连电缆,带有可直接连接到PCB的压接针脚。

特色

  • 压接针脚,到PCB板

  • 3 mm超轻薄型

  • 在2米处可支持并超越PCIe® 3.0速度

  • 100 ohm差分信号路由

  • 30 AWG双芯带状电缆

下载和资源

资料

高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件

视频

Samtec电缆小组技术中心HD
Samtec电缆小组技术中心HD

产品

DCH - 2.00 mm高速压接双芯电缆组件

特色
  • 100 ohm差分信号路由

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 30 AWG双芯电缆

  • 高稳定性压接针脚,到PCB

  • 3 mm超轻薄型

JSOM-系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多高速组件