性能达到14 Gbps
对比.050" (1.27 mm) 间距阵列,节省电路板空间50%
Edge Rate®端子可减少宽边耦合
50 ohm单端模式信号路由
支持PCIe® 3.0和SAS3协议
专为坚固耐用型微间距应用而设计
34 AWG微型带状同轴电缆
多达300个I/O口
8和10排设计
这些超高密度、高速 .8mm 间距阵列电缆组件采用微型同轴电缆和坚固耐用的 Edge rate ® 端子,可实现高达 14Gbps 的性能并节省 50% 的电路板空间。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
ESCA - 0.80 mm SEARAY™高速/高密度阵列微型同轴电缆组件
特色
0.80 mm(.0315")间距
34 AWG微型带状同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
可提供多达300个针位数
8排和10排
SEAF8 - 0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
特色
0.80 mm(.0315")间距
相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间
耐用型Edge Rate®端子系统
56 Gbps PAM4性能
额定电流:最大1.3 A
额定电压:最大220 VAC/311 VDC
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
更小的插入/拔出力
表面焊接针脚
7 mm和10 mm堆叠高度
Analog Over Array™能力
SEAM8 - 0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
特色
0.80 mm(.0315")间距
相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间
耐用型Edge Rate®端子系统
56 Gbps PAM4性能
额定电流:最大1.3 A
额定电压:最大220 VAC/311 VDC
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
更小的插入/拔出力
表面焊接针脚
7 mm和10 mm堆叠高度
Analog Over Array™能力
联系销售