ACR-16 AccliMate™ IP68密封圆形面板组件、插座、16 mm外壳
特色
0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用
DCA-ACR-16-X-X防尘帽
现场应用套件可用
四个锁合选项
金属或塑料外壳
射频线可用
标准16、20、24或28 AWG导线
电流可达11.6安
使用以下选项配置您的产品
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。