APM6 - 0.635mm AcceleRate ® HP高性能阵列针脚

此系列的0.635 mm间距阵列采用了极致性能可达112 Gbps PAM4的开放式端子设计,实现了接地和布线灵活性。此成本优化解决方案的每排总端子数高达800个(进程计划超过1,000个),堆叠高度只有5 mm(最高10 mm),数据速率可兼容PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE。

特色

  • 性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4

  • 数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE兼容

  • 提供800个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子

  • 端子开放式设计,具有最大的接地和布线灵活性

  • 薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm

  • 焊接柱板端接,可靠性极高;符合IPC Class 3标准,表面安装回流焊技术,适用于高密度、高速连接器

0.635mm AcceleRate ® HP高性能阵列针脚
查看完整对接套件
评估和开发套件
AcceleRate® HP SI评估套件

REF-218313-X.XX-XXX

公司: Samtec

Samtec 0.635 mm间距、112 Gbps PAM4 AcceleRate® HP高性能阵列支持高性能应用,通过端子开放式设计提供最大的布线和接地灵活性。AcceleRate® HP SI评估套件(REF-218313-X.XX-XXX)为系统设计人员和SI工程师提供了一种易于使用的解决方案,用于测试AcceleRate ® HP连接器。AcceleRate ® HP SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

APF6-系列图片
APF6

0.635mm AcceleRate® HP垂直高性能阵列插座

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
APM6-040-01.5-L-04-2-A-TR APF6-040-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 5 160 表面安装 垂直板堆叠 112 Gbps PAM4
APM6-040-06.5-L-04-2-A-TR APF6-040-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 10 160 表面安装 垂直板堆叠 112 Gbps PAM4
APM6-020-01.5-S-04-2-A-TR APF6-020-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 5.00 80 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
APM6-020-06.5-S-04-2-A-TR APF6-020-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 10.00 80 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
APM6-020-01.5-L-04-2-A-TR APF6-020-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 5.00 80 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
APM6-020-06.5-L-04-2-A-TR APF6-020-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 10.00 80 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
APM6-060-01.5-S-04-2-A-TR APF6-060-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 5.00 240 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
APM6-060-06.5-S-04-2-A-TR APF6-060-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 10.00 240 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
APM6-060-01.5-L-04-2-A-TR APF6-060-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 5.00 240 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
APM6-060-06.5-L-04-2-A-TR APF6-060-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 10.00 240 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
APM6-100-01.5-S-04-2-A-TR APF6-100-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 5.00 400 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
APM6-100-06.5-S-04-2-A-TR APF6-100-03.5-S-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 10.00 400 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
APM6-100-01.5-L-04-2-A-TR APF6-100-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 5.00 400 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
APM6-100-06.5-L-04-2-A-TR APF6-100-03.5-L-04-2-A-TR 0.635 mm (.025") 10.00 400 表面安装 并行 112 Gbps PAM4
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。