APM6-040-06.5-L-04-0-TR - 0.635mm AcceleRate ® HP高性能阵列针脚
此系列的0.635 mm间距阵列采用了极致性能可达112 Gbps PAM4的开放式端子设计,实现了接地和布线灵活性。此成本优化解决方案的每排总端子数高达800个(进程计划超过1,000个),堆叠高度只有5 mm(最高10 mm),数据速率可兼容PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE。
特色
性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE兼容
提供800个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子
端子开放式设计,具有最大的接地和布线灵活性
薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm
焊接柱板端接,可靠性极高;符合IPC Class 3标准,表面安装回流焊技术,适用于高密度、高速连接器
额定电流:最大1.2 A
额定电压:最大150 VAC/212 VDC
Analog Over Array™能力
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
| APM6-040-06.5-L-04-0-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包175个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |