ARP6-DP-025-06-06.0-T AcceleRate® HP高密度、高性能电缆系统
特色
业界密度最高的112 Gbps PAM4近芯片电缆到板系统
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE兼容
0.635 mm端子间距;2.20 x 2.40 mm排间距
34 AWG Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆,或34 AWG Eye Speed ThinSE™细微型同轴电缆
提供混合差分对和单端选项
差分对配置:每排8或12对;4、6 或 8 排
单端同轴配置:每排12或18同轴;专用G-S-G-S-G布局可减少串扰
92 Ω差分对和50 Ω单端模式信号路由
耐用型挤压式锁扣用于快速断开或锁定焊接片,以实现最大密度(需要拆卸工具)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。