ARP6-DP-025-06-06.0-T-L - AcceleRate® HP高密度、高性能电缆系统

特色

  • 单端同轴配置:每排12或18同轴;专用G-S-G-S-G布局可减少串扰

  • 92 Ω差分对和50 Ω单端模式信号路由

  • 耐用型挤压式锁扣用于快速断开或锁定焊接片,以实现最大密度(需要拆卸工具)

  • 查看全系列AcceleRate®产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
评估和开发套件
AcceleRate® HP Flyover® SI评估套件

REF-230038-X.XX-XX

公司: Samtec

随着数据速率的增加,PCB上的走线长度正在减少。Samtec的高速Flyover®电缆组件简化了PCB设计,限制了高数据速率应用中的信号衰减。AcceleRate® HP Flyover® SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试AcceleRate ® HP高密度、高性能电缆系统。AcceleRate® HP DP Flyover® SI评估套件REF-230038-X.XX-XX通过精密射频连接器、AcceleRate ® HP高密度高性能电缆组件和用于ARP6系列的0.635 mm AcceleRate ® HP插座路由8个差分对。AcceleRate® HP SE Flyover® SI评估套件REF-231683-X.XX-XX通过精密射频连接器、AcceleRate ® HP高密度高性能电缆组件和用于ARP6系列的0.635 mm AcceleRate® HP插座路由8个单端信号。AcceleRate® HP Flyover® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

APF6-L产品图片
APF6-L

用于电缆对接的0.635mm AcceleRate® HP闭锁插座(ARP6系列)

APF6-RA产品图片
APF6-RA

0.635mm AcceleRate® HP直角高性能阵列插座


ARJ6型

Acceleate® HP高密度、高性能面板安装电缆系统

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8544.42
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
PFAS 含有PFA和FEP
商标 AcceleRate
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策