ARP6-DP-037-04-05.0-B - AcceleRate® HP高密度、高性能电缆系统
特色
业界密度最高的112 Gbps PAM4近芯片电缆到板系统
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE兼容
0.635 mm端子间距;2.20 x 2.40 mm排间距
34 AWG Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆,或34 AWG Eye Speed ThinSE™细微型同轴电缆
提供混合差分对和单端选项
差分对配置:每排8或12对;4、6 或 8 排
单端同轴配置:每排12或18同轴;专用G-S-G-S-G布局可减少串扰
92 Ω差分对和50 Ω单端模式信号路由
耐用型挤压式锁扣用于快速断开或锁定焊接片,以实现最大密度(需要拆卸工具)
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
| ARP6-DP-037-04-07.0-B-S-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARP6-DP-037-04-12.0-B-S-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARP6-DP-037-04-18.1-B-S-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| ARP6-DP-037-04-60.0-B-S-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |